??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Выбор CAD модели
BALLUFF BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Провода с разъемами
Спецификация
BALLUFF BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC06UM
TC
Название продукта
BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-100
PX
Тех. чертеж
45455_01
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 12-pin, A-coded, Cable = PUR black, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 12, Conductor cross-section = 0.25 mm², Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 30 VDC / 30 VAC, Rated current (40 °C) = 1.5 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
Код